Pince pour carters différentiels
Solutions système | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Pinces parallèles deux mors
Série GP400

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
Mors pivotants
Série SBZ

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
Lors du chargement d’un centre de traitement, des carters de différentiels devaient être placés dans un système de serrage ou dans un dispositif. Il fallait contrôler l’orientation correcte de la pièce dans la pince. Une autre difficulté résidait dans le fait que l’installation ne fonctionnait que par entraînement hydraulique.
La structure de base et composée de composants standard éprouvés de Zimmer Group, adaptés aux conditions données (hydraulique). Les séries de Zimmer Group SF100 (unité de rotation), GP400 (pince) et SB100 (mors pivotant) ont été utilisées. La position de l’alésage de passage a été contrôlée à l’aide d’une barrière photoélectrique à réglage actif afin de déterminer la meilleure position. Ce système a permis d’éviter les crashs.
- IP40
Type d’entraînement | HYDR |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
Course max. | 32 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 80 [kg] |
Poids de la pièce max. | 5 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |